Danfoss logo
 HBZ380 HBZ475 D49

Optyma™ Semi Hermetic, HBZ380D49Q

115F0728

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoQ
Compressor modelHGX34E/380-4S
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]500 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]600 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]3.50 A
DescripciónHBZ380D49Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Semi Hermetic
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]15500 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]220/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionUNIDAD CONDENSADORA HBZ380D49Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHBZ380D49Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]445 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R22R404A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]600.000 mm
Tensión 60Hz [V] [máx.]240 V
Tensión, 60Hz [V]220 V
Tipo de condensadorQ8
Tipo de productoOptyma™ Semi Hermetic D49
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersionDescriptionD49 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa + protección completa del compresor

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto217 Kilogramo
Peso neto202 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen974.4 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm