Optyma™ Plus, OP-MPXM125MLP06E
114X4403
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
114X4403
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 966.0 mm |
| Anchura [mm] | 1800.00 mm |
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | E |
| Compressor model | MLZ058T4 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 3/4 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 220 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
| Descripción | OP-MPXM125MLP06E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 500 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ Plus |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 9500 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 8.81 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Homologación del recipiente | CE |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longitud. [mm] | 600.0 mm |
| Material Description | OP-MPXM125MLP06E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 13.29 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| MCC | 20 A |
| Model number | OP-MPXM125MLP06E |
| N.° de expediente SCIP | 4493f41c-888e-4020-8538-3b6e09cd27c5 |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] | 46 dBA |
| Nombre de producto | Package unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA P06 J7 |
| Número de ventiladores | 2 |
| Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 77 dBA |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 130 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| RLA | 14.3 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 500.000 mm |
| Tecnología | Scroll |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 380 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 415 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | H4 |
| Tipo de condensador | J7 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ Plus P06 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Versión | P06 |
| VersionDescription | P06 : Optyma Plus con válvulas de alivio de presión |
| Volumen recipiente [L] | 10.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 218 Kilogramo |
| Peso neto | 169 Kilogramo |
| Volumen | 1704.3 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424295257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |