Danfoss logo
OP-MPTM008DYP00G - OP-MPTM009DYP00G - OP-MPTM012DPP00G - OP-MPTM014DPP00G - OP-MPTM018DXP00G

Optyma™ Plus, OP-MPTM018DXP00G

114X4115

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]650.0 mm
Anchura [mm]941.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelDX18Tba
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]60 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.32 A
DescripciónOP-MPTM018DXP00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
FamiliaOptyma™ Plus
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCE
Homologación del recipienteCEEAC
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]406.0 mm
LRA34.5 A
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MPTM018DXP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)1.38 kW
Característica
Valor
MCC9 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MPTM018DXP00G
N.° de expediente SCIP1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)]59 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]39 dBA
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA P00 A7 D7
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]70 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]25 W
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
Refrigerante(s)R404AR448AR449AR452AR454CR455A
RLA5.8 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]365.000 mm
Tensión, 50Hz [V]187 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]255 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorH1
Tipo de condensadorA7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Plus P00 (A2L)
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]255 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
VersiónP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus – versión estándar
Volume (L)0.058 L
Volumen interno de la batería del condensador0.39 L
Volumen recipiente [L]1.3 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto75 Kilogramo
Peso neto55 Kilogramo
Volumen411.57 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424287771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm