Danfoss logo
OP-LPQM215LLP00E - OP-LPQM215LLP06E - OP-LPQM271LLP00E - OP-LPQM271LLP06E

Optyma™ Plus, OP-LPQM215LLP06E

114X3403

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]966.0 mm
Anchura [mm]1800.00 mm
AplicacionesLBP
Código eléctricoE
Compressor modelLLZ024T4
Conexión de la línea de líquido [in]3/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]220 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.96 A
DescripciónOP-LPQM215LLP06E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]500 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Plus
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]9500 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.01 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Longitud. [mm]600.0 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-LPQM215LLP06E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC21 A
Model numberOP-LPQM215LLP06E
N.° de expediente SCIP4493f41c-888e-4020-8538-3b6e09cd27c5
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]47 dBA
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA P06 J7
Número de ventiladores2
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]78 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]130 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR452AR507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]500.000 mm
TecnologíaScroll
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]230 V
Tensión, 50Hz [V]380 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]415 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorH4
Tipo de condensadorJ7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Plus P06
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
VersiónP06
VersionDescriptionP06 : Optyma Plus con válvulas de alivio de presión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto218 Kilogramo
Peso neto169 Kilogramo
Volumen1704.3 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424295233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm