Danfoss logo
OP-MPHC068MLW16E - OP-MPHC080MLW16E - OP-MPHC099MLW16E - OP-MPHC108MLW16E - OP-MPHC068MLW17E -OP-MPHC080MLW17E - OP-MPHC099MLW17E - OP-MPHC108MLW17E

Optyma™ Pack, OP-MPHC080MLW16E

114X9126

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMLZ038T4A
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DescripciónOP-MPHC080MLW16E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Pack
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC080MLW16E
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC15 A
Model numberOP-MPHC080MLW16E
N.º de fases (compresor)3
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores2
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404A
RLA70 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
Tipo de conexiónAbocardada
Tipo de productoOptyma™ Pack W16
Uso de segmentoContrapresión media
VersionDescriptionW16 : ??
Volumen recipiente [L]6.2 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto135 Kilogramo
Peso neto125 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen899.586 Litro
EAN/UPC5715255126492