Danfoss logo
OP-MPHC046MLW16G/E - OP-MPHC046MLW17G/E

Optyma™ Pack, OP-MPHC046MLW16G

114X9122

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelMLZ021T5A
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DescripciónOP-MPHC046MLW16G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Pack
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC046MLW16G
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC25 A
Model numberOP-MPHC046MLW16G
N.º de fases (compresor)1
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores1
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404A
RLA97 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
Tipo de conexiónAbocardada
Tipo de productoOptyma™ Pack W16
Uso de segmentoContrapresión media
VersionDescriptionW16 : ??
Volumen recipiente [L]3.4 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto95 Kilogramo
Peso neto85 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen309.998 Litro
EAN/UPC5715255016717