Electrical component, Condensador
119-7768
Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF
119-7768
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad del condensador A | 320.000 µF |
| Capacidad del condensador B | 320 uF |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Electrical component |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Homologación | CQC |
| Material Description | SP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC |
| Nombre de producto | Electrical component |
| Product line | Condensing Units |
| Tamaño conexión [mm] | 6 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1/4 in |
| Técnica de la marca | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Tensión del condensador B [V] | 125.00 V |
| Tipo de producto | Condensador |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.81 Kilogramo |
| Peso neto | 0.68 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.077 Litro |
| EAN/UPC | 5702424535261 |