Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF

119-2120

Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/50 220/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Amperios rotor bloqueado LST [A]8.0 A
AplicacionesMBP
Cantidad de aceite [cm3]270 cm³
Capacitancia condensador de arranque80 µF
Carga de refrigerante [kg] [Max]0.60 kg
ColorNegro
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Corte en corriente HST [A]9.2 A
Corte en corriente LST [A]12.2 A
DescripciónNL6.1MF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamiliaCompresor
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]220/1/50 220/1/60
Grupo de productosCondensing Units Accessories & Spare parts
Característica
Valor
Inyección de líquidoNo
LRA HST 60Hz [A]9.20 A
Material DescriptionSERVICE-KIT NL6.1MF 220/230V 50/60 R134A
Model numberNL6.1MF
Nombre de productoCompressor
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134a
Resistencia del bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos alternativos [ohmios]16.40 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]10.20 Ohm
RLA1.70 A
Técnica de la marcaCondensing Units Accessories & Spare parts
TecnologíaAlternativo
Temperatura del bobinado, corto plazo [°C] [Max]135 °C
Temperatura del bobinado, estable [°C] [Max]125 °C
Tipo de motorCSIRRSIR
Tipo de productoNL
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración MT
Volumen de gas libre [cm3]2360 cm³
Volumen desplazam. [cm3]6.13 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.982 Kilogramo
Peso neto10.419 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen8.032 Litro
EAN/UPC5715255222026