Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industrial, B0

077B7284

Designación de tipo: Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 90

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-27.0 °C
Designación de tipoKit industrial
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónCE
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]-22.0 °C
Nombre de productoKit industrial
Posición de ajusteCALOR
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-40.0 °C
Temp. mín. enganche [°C]-33.0 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.089 Kilogramo
Peso neto0.08 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.262 Litro
EAN/UPC5715162229996