Danfoss logo
Box w content

Termostato de servicio; con accesorios, B0

077B7052

Tipo de producto: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Máx. temp. enganche [°C]: 3.9, Corte a máx. temp. [°C]: 1.3, Temp. mín. enganche [°C]: -2.2, Temp. mín. corte [°C]: -5.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
Corte a máx. temp. [°C]1.3 °C
Corte medio [°C]-2.5 °C
Designación de tipoTermostato de serviciocon accesorios
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enganche en punto medio en [°C]0.5 °C
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077Bservice kit 40pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]3.9 °C
Nombre de productoKit de servicio
Product lineAppliance Controls
Temp. mín. corte [°C]-5.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]-2.2 °C
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoBeverage Coolers

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto144 Gramo
Peso neto88 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.59 Litro
EAN/UPC5715255300618