Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostato, B5

077B5034

Tipo de producto: B5, Máx. temp. enganche [°C]: 12.5, Corte a máx. temp. [°C]: -5.1, Temp. mín. enganche [°C]: 6.9, Temp. mín. corte [°C]: -13.7, Longitud del tubo capilar [mm]: 400

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-5.1 °C
Designación de tipoWith large differential andautomatic defrost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]400 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]12.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-13.7 °C
Temp. mín. enganche [°C]6.9 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB5
Utilizado para el productoFrigor. c/ desescarche automático

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto77 Gramo
Peso neto72 Gramo
Volumen0.236 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk