Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1811

Tipo de producto: B0, Máx. temp. enganche [°C]: 3.9, Corte a máx. temp. [°C]: 1.3, Temp. mín. enganche [°C]: -2.2, Temp. mín. corte [°C]: -5.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje80 Uds.
Corte a máx. temp. [°C]1.3 °C
Corte medio [°C]-2.5 °C
Designación de tipoWithout additional functional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
Enganche en punto medio en [°C]0.5 °C
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]2000 mm
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 apm
Máx. temp. enganche [°C]3.9 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCENTRAL
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Temp. mín. corte [°C]-5.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]-2.2 °C
Terminales6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto94 Gramo
Peso neto88 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.295 Litro
EAN/UPC5715255300601