Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1810

Tipo de producto: B0, Máx. temp. enganche [°C]: 6.3, Corte a máx. temp. [°C]: 4.5, Temp. mín. enganche [°C]: -0.5, Temp. mín. corte [°C]: -2.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]737 mmHg
Cantidad por formato de embalaje90 Uds.
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]4.5 °C
Designación de tipoWithout additional functional
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Característica
Valor
Máx. temp. enganche [°C]6.3 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Temp. mín. corte [°C]-2.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]-0.5 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoBEER DISPENSER

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto89 Gramo
Peso neto84 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.262 Litro
EAN/UPC5715255248033