Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1794

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Congeladores sin alarma, Máx. temp. enganche [°C]: -15.5, Corte a máx. temp. [°C]: -17.3, Temp. mín. enganche [°C]: -28, Temp. mín. corte [°C]: -30.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-17.3 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp, EBD
Máx. temp. enganche [°C]-15.5 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-30.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]-28.0 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoCongeladores sin alarma

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto89 Gramo
Peso neto84 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.236 Litro
EAN/UPC5715162937778