Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1777

Tipo de producto: B0, Máx. temp. enganche [°C]: 11.3, Corte a máx. temp. [°C]: 8.3, Temp. mín. enganche [°C]: -0.5, Temp. mín. corte [°C]: -2.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]737 mmHg
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]8.3 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD)077R0379 ref. 1
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1000 mm
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Máx. temp. enganche [°C]11.3 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteFRÍO
Product lineAppliance Controls
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-2.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]-0.5 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoBeer coolers

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto89 Gramo
Peso neto84 Gramo
Característica
Valor
Volumen0.236 Litro
EAN/UPC5715162696552