Termostato, B045
077B1472
Máx. temp. enganche [°C]: 11, Corte a máx. temp. [°C]: 6.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 450
077B1472
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustado a presión [mm Hg] | 760 mmHg |
| Ajuste fijo | Sí |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 90 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | 6.5 °C |
| Designación de tipo | With fixed settings |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 450 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Máx. temp. enganche [°C] | 11.0 °C |
| Nombre de producto | Termostato |
| Posición de ajuste | Fixed |
| Product line | Appliance Controls |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Terminales | TERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B045 |
| Utilizado para el producto | Water coolers |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 75 Gramo |
| Peso neto | 70 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.262 Litro |
| EAN/UPC | 5702424599782 |