Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostato, B0

077B1331

Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Frigoríficos, Máx. temp. enganche [°C]: -0.4, Corte a máx. temp. [°C]: -9, Temp. mín. enganche [°C]: -6.8, Temp. mín. corte [°C]: -17.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1822

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajustado a presión [mm Hg]760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje80 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-9.0 °C
Corte medio [°C]-13.0 °C
Designación de tipoWithout additional function
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Enganche en punto medio en [°C]-3.5 °C
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
Característica
Valor
HomologaciónBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Longitud del tubo capilar [mm]1822 mm
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Máx. temp. enganche [°C]-0.4 °C
Nombre de productoTermostato
Posición de ajusteCENTRAL
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-17.5 °C
Temp. mín. enganche [°C]-6.8 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB0
Utilizado para el productoFrigoríficos

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.091 Kilogramo
Peso neto0.085 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027513