Danfoss logo
EV310B-product-category

EV310B

EV310B deckt einen weiten Bereich vondirektgesteuerten 3/2-Wegeventilen füruniversellen Einsatz ab. EV310B ist einausgesprochen robustes und leistungsstarkesVentilprogramm und kann unter jeder Art vonschwierigen Betriebsbedingungen eingesetztwerden. Clip-on Spulen sind für das EV310Bnicht geeignet.

Features and benefits

  • Für Wasser, Öl, Druckluft und ähnlicheneutrale Flüssigkeiten
  • Aufschraubbare Spule
  • Umgebungstemperatur: Bis zu 40 °C
  • Spulengehäuse (Kabelstecker): bis IP67
  • Viskosität: bis zu 50 cSt