EV250BW
Die Ventile EV250BW 10, 12, 18 und 22 mit Hubunterstützung können mit einem Differenzdruck von 0 bis 10 bar betrieben werden. Dieses 2/2-Wege-Ventilprogramm eignet sich besonders für Anwendungen mit niedrigem Differenzdruck, aber moderaten Durchflussmengen.
Dieser Ventiltyp ist mit einer EPDM-Dichtung und bleifreiem, entzinkungsbeständigem Eco-Messing für Trinkwasseranwendungen ausgestattet:
Features and benefits
- Für Trinkwasser geeignet
- Klemmspule
- Umgebungstemperatur: Bis zu 50 °C
- Spulengehäuse: Bis zu IP67
- Wasserschlag gedämpft
- Gehäusematerial aus Öko-Messing (bleifrei < 0,1 %) und Entzinkungsbeständigkeit
- EPDM-Dichtungen der neuen Generation für Trinkwasser empfohlen