Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U4440

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PED; CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Magnetventile, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventile, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventile, Fluid Controls, Quick selector

Empfohlener Austausch: 042U4640

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1 1/2
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]1 1/2 in
Antriebsgröße9mm Clip-On W
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]40.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]18.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
MediatoleranzberichteNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]4000 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220W
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]6000 ms
SCIP-Dossier Nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-Dossier ProduktnameEV220W- solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV220W 40B G 112E NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebW
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
TypenbezeichnungEV220W 40
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungCEPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.038 Kilogramm
Nettogewicht2.652 Kilogramm
Volume7.334 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428500296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm