EV220BW
Magnetventil-Sortiment mit Trinkwasserzulassung: für die Wasserversorgung, Häuser und große Wohnungen (Küche und Badezimmer), Gewerbegebäude, Industriegebäude, Zonenregelung, Wäscherei, Geschirrspülen, Haupteinlassventile, Maschinen und Lebensmittelverarbeitung, Absperrung, Heizung und Kühlung mit Wasser und Sole.
DZR Eco Messing für neutrale und leicht aggressive Flüssigkeiten sowie nicht brennbare Gase. Edelstahl für neutrale und aggressive Flüssigkeiten sowie nicht brennbare Gase.
Features and benefits
- Aufsteckspule
- Umgebungstemperatur: bis zu 70 °C
- Spulengehäuse: bis zu IP67
- Wasserschlag gedämpft
- Eingebauter Filter
- Gehäusematerial aus umweltfreundlichem Messing (bleifrei < 0,1 %) oder Edelstahl
- EPDM-Dichtungen der neuen Generation für Trinkwasser empfohlen