Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NO brass

Magnetventil, EV220A, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4100

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Empfohlener Austausch: 042U6115

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]4/16 in
Antriebsgröße9 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]16.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]232.060 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.351 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]14.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNO
Kv-Wert [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 14B G 12F NO000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]25.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]363.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]50.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]725 psig
MediaempfehlungenOil,Comp.Air,Vacuum
MediatoleranzberichteWasser bei max. 60°C/140°F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]100 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220A
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]400 ms
SCIP-Dossier Nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-Dossier ProduktnameValve EV220A
Spezifik. SchlüsselEV220A 14 G 12F NO000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebA
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV220A
TypenbezeichnungEV220A 14
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.935 Kilogramm
Nettogewicht0.592 Kilogramm
Volume3.684 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428932233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm