Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1 1/4 NC brass

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U4085

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Empfohlener Austausch: 042U4632

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1 1/4
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]1 1/4 in
Antriebsgröße9 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]17.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]16.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]232.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]32.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Kv-Wert [m³/h]15.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 32B G 114E NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]24.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]348.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]232 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
MediatoleranzberichteNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]2500 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220A
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]4000 ms
SCIP-Dossier Nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-Dossier ProduktnameValve EV220A
Spezifik. SchlüsselEV220A 32B G 114E NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebA
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV220A
TypenbezeichnungEV220A 32
VerpackungseinheitEinzelpack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.28 Kilogramm
Nettogewicht1.898 Kilogramm
Volume7.334 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423232567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm