Danfoss logo
Solenoid valve  without coil, G 1,NC, brass, EV220A_042U4057, 042U4041

Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

042U4043

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Empfohlener Austausch: 042U4623

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]7/8 in
Antriebsgröße9 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.200 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]2.900 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]22.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Kv-Wert [m³/h]7.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 22B G 1F NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenOil,Comp.Air,Vacuum
MediatoleranzberichteWasser bei max. 60°C/140°F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]200 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220A
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]500 ms
SCIP-Dossier Nr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP-Dossier ProduktnameValve EV220A
Spezifik. SchlüsselEV220A 22B G 1F NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebA
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV220A
TypenbezeichnungEV220A 22
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.02 Kilogramm
Nettogewicht0.958 Kilogramm
Volume1.295 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423106677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm