Danfoss logo
EV210B-product-category

EV210B

Das EV210B decken einen breiten Bereich von direktgesteuerten 2/2- Wege-Magnetventilen für den universellen Industrieeinsatz ab. EV210B sind sehr robuste und leistungsstarke Ventile, die unter allen anspruchsvollen Betriebsbedingungen in anspruchsvollen Industrieanwendungen wieRegelung und Schließung eingesetzt werden können.

Features and benefits

  • Für Wasser, Öl, Druckluft und ähnlicheneutrale Flüssigkeiten
  • Clip-On-Spule
  • Umgebungstemperatur: bis zu 80 °C
  • Schutzart der Spule: bis IP67
  • Die Ventile können für Vakuumanwendungeneingesetzt werden.
  • EV210B-Mesingausführung für Wasser, Öl,Druckluft und ähnliche neutrale Flüssigkeiten
  • EV210B-Edelstahlausführung für neutrale und aggressive Flüssigkeiten und Gase