Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, Flansch, 0.11 m³/h, FKM
032H8067
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
032H8067
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [mm] | 22 mm |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anschlusstyp | Flansch |
| Anteil Düsengröße [in] | 5/64 in |
| Antriebsgröße | 9 mm |
| Anwendungsgebiet | Geschlossenes System |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingravierter 1-Wege-Pfeil |
| Betrieb | Direktgesteuert |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 0.130 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | FKM |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 30.000 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 435.000 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Düsengröße [mm] | 2.00 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Funktion | NC |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kv-Wert [m³/h] | 0.110 m³/h |
| Material Description | Valve EV210A 2B FL22 F NC000 |
| Max. Medienviskosität [cSt] | 20 cSt |
| Max. Prüfdruck [bar] | 50.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Prüfdruck [psig] | 725.0 psig |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 50.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 725 psig |
| Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Mediatoleranzberichte | Neutrales Medium |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 90 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 194 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
| Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 10 ms |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EV210A |
| Produktzubehör | FlanscheMagnetventil Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdauer ca., Wasser [ms] | 10 ms |
| SCIP-Dossier Nr. | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
| SCIP-Dossier Produktname | EV210A B - solenoid valve |
| Spezifik. Schlüssel | EV210A 2B FL22 F NC000 |
| Stellantrieb | A |
| Stellantriebsgröße [in.] | 0.35 in |
| Stellantriebssystem [mm] | 9.0 mm |
| Teile Programmname | EV210A |
| Typenbezeichnung | EV210A 2 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.064 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.052 Kilogramm |
| Volume | 0.113 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423050864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |