Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NO, G1/8, brass

Magnetventil, EV210A, Funktion: NO, G, 1/8, 0.2 m³/h, FKM

032H8057

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/8
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/32 in
Antriebsgröße9 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingravierter 1-Wege-Pfeil
BetriebDirektgesteuert
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]0.230 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]4.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]58.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]3.50 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNO
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]0.200 m³/h
Material DescriptionValve EV210A 3.5B G 18F NO000
Max. Medienviskosität [cSt]20 cSt
Max. Prüfdruck [bar]50.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]725.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]50.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]725 psig
MediaempfehlungenOil,Comp.Air,Vacuum
MediatoleranzberichteNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]10 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV210A
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]10 ms
SCIP-Dossier Nr.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP-Dossier ProduktnameEV210A B - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV210A 3.5B G 18F NO000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebA
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV210A
TypenbezeichnungEV210A 3.5
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.13 Kilogramm
Nettogewicht0.125 Kilogramm
Volume0.113 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423051854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm