Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM
032H8039
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
032H8039
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [in] | 1/4 |
| Anschlussmaterial | Edelstahl |
| Anschlusstyp | G |
| Anteil Düsengröße [in] | 3/32 in |
| Antriebsgröße | 9 mm |
| Anwendungsgebiet | Geschlossenes System |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Anzeiger Durchflussrichtung | Eingravierter 1-Wege-Pfeil |
| Betrieb | Direktgesteuert |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Cv-Wert [gal/min] | 0.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | FKM |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 20.000 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 290.000 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Durchflussrichtung | Einzelfluss |
| Düsengröße [mm] | 2.50 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Funktion | NC |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kv-Wert [m³/h] | 0.170 m³/h |
| Material Description | Valve EV210A 2.5SS G 14F NC000 |
| Max. Medienviskosität [cSt] | 20 cSt |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Prüfdruck [bar] | 6.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 87.0 psig |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 50 °C |
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 122 °F |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 4.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 58 psig |
| Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Mediatoleranzberichte | Leicht aggressives Medium |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 16 pc |
| Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 10 ms |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EV210A |
| Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Schließdauer ca., Wasser [ms] | 10 ms |
| Spezifik. Schlüssel | EV210A 2.5SS G 14F NC000 |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| Stellantrieb | A |
| Stellantriebsgröße [in.] | 0.35 in |
| Stellantriebssystem [mm] | 9.0 mm |
| Teile Programmname | EV210A |
| Typenbezeichnung | EV210A 2.5 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.139 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.133 Kilogramm |
| Volume | 0.113 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423050901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |