Ersatzteil, Servicesatz
132U8041
Produkttyp: Ersatzteil, Typenbezeichnung: Servicesatz, Servicesatz, Funktion: NC, NO
132U8041
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | EPDM |
| Eingesetzt für Produkt | EV220BW 40 EPDM |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Funktion | NC, NO |
| Material Description | Diaphragm kit EV220BW 40 NC/NO |
| Mediaempfehlungen | Drinking Water&Heating ECO/SS |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Ersatzteile Magnetventile |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | Ersatzteil |
| Teile inkl. | 4 x O-Ringe4 x SchraubenSchließfederMembranAusgleichsdüse |
| Typenbezeichnung | Servicesatz |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.254 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.237 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5714279860658 |