Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4406

Mediaempfehlungen: Drinking Water&Heating ECO/SS, Zulassung: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Werkstoff Gehäuse: Eco-Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/4
AnschlussmaterialEco-Messing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/16 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebDirektgesteuert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]4.50 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]0.550 m³/h
Material DescriptionValve EV210BW 4.5BE G 14E NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]70 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]158 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenDrinking Water&Heating ECO/SS
MediatoleranzberichteLeicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-32 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV210BW
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schließdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Spezifik. SchlüsselEV210BW 4.5BE G 14E NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebBW
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV210BW
TypenbezeichnungEV210BW 4.5
UNSPSC-CODE40141605
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEco-Messing
ZulassungACSPZHRISESINTEF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.216 Kilogramm
Nettogewicht0.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715162380246