Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funktion: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2424

Mediaempfehlungen: Drinking Water&Heating ECO/SS, Zulassung: SINTEF, Werkstoff Gehäuse: Eco-Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1
AnschlussmaterialEco-Messing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]7/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]7.500 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.500 bar
Differenzdruck [psi] [max.]110.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]7.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]22.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
FunktionUN
Kv-Wert [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]7.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]110 psig
MediaempfehlungenDrinking Water&Heating ECO/SS
MediatoleranzberichteLeicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]200 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV229BW
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schließdauer ca., Wasser [ms]500 ms
Spezifik. SchlüsselEV229BW 20BE G 1E NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebBW
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV229BW 10 - 22
TypenbezeichnungEV229BW 22
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEco-Messing
ZulassungSINTEF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht958 Gramm
Nettogewicht898 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.295 Liter
EAN/UPC5715162982570