Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U242101

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenInternal
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialDZR Eco brass, CW724R
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOpen
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEmbossed 1-way arrow
BetriebServo-operated (diaphragm)
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]7.500 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.500 bar
Differenzdruck [psi] [max.]110.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]7.000 psi
DurchflussrichtungSingle-flow
Düsengröße [mm]10.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
FunktionUN
Kv-Wert [m³/h]1.500 m³/h
Leistungsaufnahme [W] DC14.0 W
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB012DS
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]7.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]110 psig
MediaempfehlungenDrinking Water&Heating ECO/SS
MediatoleranzberichteSlightly aggressive media
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]70 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]158 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]50 ms
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSolenoid valves
ProduktnameSolenoid valve
ProdukttypEV229BW
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schließdauer ca., Wasser [ms]300 ms
Spezifik. SchlüsselEV229BW10BE G12E UN000 BB012DS
SpuleBB
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebBW
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Supply voltage [V] DC12.00 V
Teile ProgrammnameEV229BW
TypenbezeichnungEV229BW 10
VerpackungseinheitMulti pack
wartbarSolenoid valve spare parts
Werkstoff GehäuseEco brass
ZulassungSINTEF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht580 Gramm
Nettogewicht540 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.841 Liter
EAN/UPC5715255000754