Danfoss logo
F132U1580_EV220BW_IMG7_15-50_SS_valve_NC_az

Magnetventil, EV228BW, Funktion: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2401

Mediaempfehlungen: Drinking Water&Heating ECO/SS, Zulassung: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Verrastung, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialEdelstahl
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Austritt Anschluss-StandardISO 228-1
Austritt AnschlusstypG
Austritt Größe [in]1/2Zoll
Austritt intern/externIntern
BetriebVerrastung
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
Düsengröße [mm]15.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eintritt int./ext.Intern
Eintritt Anschluss-TypG
Eintritt Anschlussgr. StandardISO 228-1
Eintritt Größe [in]1/2Zoll
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
Eigenschaften
Wert
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionUN
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 15SS G 12E UN000
Max. Umgebungstemperatur [°C]60 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]140 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenDrinking Water&Heating ECO/SS
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV228BW
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Spezifik. SchlüsselEV228BW 15SS G 12E UN000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebBW
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV228BW
TypenbezeichnungEV228BW 15
VerpackungseinheitMulti-Pack
Werkstoff GehäuseEdelstahl
ZulassungACSPZHRISESINTEF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.667 Kilogram
Nettogewicht0.634 Kilogram
Eigenschaften
Wert
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5702428527750