Danfoss logo
EV210B/BW

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, EPDM

132U2101

Mediaempfehlungen: Drinking Water&Heating ECO/SS, Zulassung: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Werkstoff Gehäuse: Eco-Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/8
AnschlussmaterialEco-Messing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]1/16 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebDirektgesteuert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]1.50 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
FunktionNO
Kv-Wert [m³/h]0.080 m³/h
Material DescriptionValve EV210BW 1.5BE G 18E NO000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]70 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]158 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenDrinking Water&Heating ECO/SS
MediatoleranzberichteLeicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]0 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]32 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV210BW
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schließdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Spezifik. SchlüsselEV210BW 1.5BE G 18E NO000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebBW
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV210BW
TypenbezeichnungEV210BW 1.5
UNSPSC-CODE40141605
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEco-Messing
ZulassungACSPZHRISESINTEF

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.183 Kilogramm
Nettogewicht0.156 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544214