Danfoss logo
 EV221BW-Assembly WEB132U1003&WEB018F7351, 132U100431

Magnetventil, EV221BW, Funktion: NO, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U100331

Mediaempfehlungen: Drinking Water&Heating ECO/SS, Zulassung: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Eco-Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialDZR Eco brass, CW724R
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.100 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]1.450 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]10.00 mm
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
FunktionNO
Kv-Wert [m³/h]1.500 m³/h
Leistungsaufnahme [W] 50Hz11.0 W
Material DescriptionValve EV221BW 10BE G 12E NO000 BB230AS
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenDrinking Water&Heating ECO/SS
MediatoleranzberichteLeicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]50 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV221BW
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schließdauer ca., Wasser [ms]300 ms
Spezifik. SchlüsselEV221BW10BE G12E NO000 BB230AS
SpuleBB230AS
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebBW
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV221BW 10 - 22
TypenbezeichnungEV221BW 10
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]230 V
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEco-Messing
ZulassungACSPZHRISESINTEFWRAS

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.58 Kilogramm
Nettogewicht0.54 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162889992