Danfoss logo
EV227B Solenoid valve without coil, NC, G 1, brass

Magnetventil, EV227B, Funktion: NC, G, 1, 5.5 m³/h, EPDM

068F4055

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]7/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]5.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.100 bar
Differenzdruck [psi] [max.]73.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]1.450 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]22.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionEVSR22 1IN G EPDM NC
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]232.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-35 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-31 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]200 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV227B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]500 ms
SCIP-Dossier Nr.e19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
SCIP-Dossier ProduktnameEV227B 10-22 - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV227B 22B G 1E NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV227B
TypenbezeichnungEV227B 22
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.986 Kilogramm
Nettogewicht0.898 Kilogramm
Volume1.295 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702422158981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm