Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S, 10 G14

Magnetventil, EV220S, Funktion: NO, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

042U6108

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: c UL us; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/4
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]1/4 in
Antriebsgröße9mm Clip-On S
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.200 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]2.900 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]10.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNO
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionMagnetventil EV220S 10B G 14E NO000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit15 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]50 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220S
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]300 ms
SCIP-Dossier Nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-Dossier ProduktnameEV220S
Spezifik. SchlüsselEV220S 10B G 14E NO000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebS
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV220S
TypenbezeichnungEV220S 10
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungWRASc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.317 Kilogramm
Nettogewicht0.161 Kilogramm
Volume0.338 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162301395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm