Danfoss logo
 EV220S 22B G1

Magnetventil, EV220S, Funktion: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

042U492232

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: CE; c UL us; WRAS, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]7/8 in
Antriebsgröße9mm Clip-On S
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]10.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]145.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]22.00 mm
Elektrischer AnschlussFlachstecker DIN 43650-A
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionNC
Kv-Wert [m³/h]7.000 m³/h
Leistungsaufnahme [W] 50Hz8.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz7.0 W
Material DescriptionValve EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]15.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Eigenschaften
Wert
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]145 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]200 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV220S
ProduktzubehörMagnetspule ZubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]500 ms
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-Dossier ProduktnameEV220S
Spezifik. SchlüsselEV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
SpuleAS
Spulen Option; SpulenauswahlClip-on
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebS
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV220S
TypenbezeichnungEV220S 22
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]230 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]240 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V]208 V
wartbarNein
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungCEWRASc UL us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.956 Kilogramm
Nettogewicht0.908 Kilogramm
Volume1.227 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162594520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm