Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U838132

Mediaempfehlungen: Druckluft, Zulassung: DNVGL-CG-0339; CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebServobetrieben (Membrane)
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.NBR
Differenzdruck [bar] [max.]40.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.300 bar
Differenzdruck [psi] [max.]580.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]4.350 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]15.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrischer AnschlussANSCHLUSSKASTEN PG 13,5
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionNO
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]4.000 m³/h
Leistungsaufnahme [W] 50Hz17.0 W
Leistungsaufnahme [W] 60Hz14.0 W
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]60.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]870.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]40.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]580 psig
MediaempfehlungenDruckluft
MediatoleranzberichteLuft mit/ohne MineralölLuft mit/ohne synthetisches Öl
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]60 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]140 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Öffnungs-/AusgleichsdüseOptional Ausgleichsdüse
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV224B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchutzartIP65
SCIP-Dossier Nr.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP-Dossier ProduktnameEV224B NO - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
SpuleBE
Spulen Option; SpulenauswahlClip-on
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
TypenbezeichnungEV224B 15
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Versorgungsspannung 50Hz max. [V]230 V
Versorgungsspannung 50Hz min. [V]220 V
Versorgungsspannung 60Hz max. [V]230 V
Versorgungsspannung 60Hz min. [V]220 V
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungCEDNVGL-CG-0339

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.06 Kilogramm
Nettogewicht0.998 Kilogramm
Volume1.295 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428970990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm