Magnetventil, EV250B, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U5353
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
032U5353
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Innen/Außen | Intern |
| Anschlussgröße [in] | 1/2 |
| Anschlussmaterial | DZR Messing |
| Anschlusstyp | G |
| Anteil Düsengröße [in] | 1/2 in |
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Anwendungsgebiet | Geschlossenes System |
| Anzahl Wege | 2/2 |
| Betrieb | Zwangsgesteuert |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Cv-Wert [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | FKM |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 10.000 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Düsengröße [mm] | 12.00 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Funktion | NO |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kv-Wert [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | EV250B 12BD G 12F NO000 |
| Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
| Max. Prüfdruck [bar] | 15.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 217.5 psig |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 140 °F |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 10.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 145 psig |
| Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Mediatoleranzberichte | Leicht aggressives MediumWater at max. 60°C/140 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | 0 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 32 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
| Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 100 ms |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EV250B |
| Produktzubehör | Magnetventil Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdauer ca., Wasser [ms] | 100 ms |
| SCIP-Dossier Nr. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP-Dossier Produktname | EV250B NO - solenoid valve |
| Spezifik. Schlüssel | EV250B 12BD G 12F NO000 |
| Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
| Stellantrieb | B |
| Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
| Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
| Teile Programmname | EV250B |
| Typenbezeichnung | EV250B 12 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | DZR Messing |
| Zulassung | DNVGL-CG-0339EACUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.572 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.534 Kilogramm |
| Volume | 0.88 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |