Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Magnetventil, EV310B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

032U4944

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/4
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/64 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietOffenes System
Anzahl Wege3/2
BetriebDirektgesteuert
China RoHS-KonformitätOut of scope
Cv-Wert [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]16.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]232.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
Düsengröße [mm]2.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNO
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]0.150 m³/h
Material DescriptionValve EV310B 2B G 14F NO040
Max. Prüfdruck [bar]24.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]348.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]40 °C
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°F]104 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]16.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]232 psig
MediaempfehlungenOil,Comp.Air,Vacuum
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV310B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]20 ms
SCIP-Dossier Nr.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP-Dossier ProduktnameEV310B - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV310B 2B G 14F NO040
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV310B
TypenbezeichnungEV310B 2
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.32 Kilogramm
Nettogewicht0.294 Kilogramm
Volume0.283 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423179923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm