Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, Flansch, 0.15 m³/h, FKM
032U4923
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2
032U4923
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [mm] | 32 mm |
| Anschlussmaterial | Messing |
| Anschlusstyp | Flansch |
| Anteil Düsengröße [in] | 5/64 in |
| Antriebsgröße | 13.5 mm |
| Anwendungsgebiet | Offenes System |
| Anzahl Wege | 3/2 |
| Betrieb | Direktgesteuert |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Cv-Wert [gal/min] | 0.170 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dichtungsm. | FKM |
| Differenzdruck [bar] [max.] | 16.000 bar |
| Differenzdruck [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Differenzdruck [psi] [max.] | 232.000 psi |
| Differenzdruck [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Düsengröße [mm] | 2.00 mm |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Funktion | NC |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kv-Wert [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Material Description | Valve EV310B 2B FL32 F NC040 |
| Max. Prüfdruck [bar] | 24.0 bar |
| Max. Prüfdruck [psig] | 348.0 psig |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 40 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max. Umgebungstemperatur [°F] | 104 °F |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 16.0 bar |
| Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 232 psig |
| Mediaempfehlungen | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 100 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 212 °F |
| Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
| Menge je Verpackungseinheit | 20 pc |
| Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetventil |
| Produkttyp | EV310B |
| Produktzubehör | FlanscheMagnetventil Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Schließdauer ca., Wasser [ms] | 20 ms |
| SCIP-Dossier Nr. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP-Dossier Produktname | EV310B - solenoid valve |
| Spezifik. Schlüssel | EV310B 2B FL32 F NC040 |
| Stellantrieb | B |
| Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
| Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
| Teile Programmname | EV310B |
| Typenbezeichnung | EV310B 2 |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
| Werkstoff Gehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.231 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.21 Kilogramm |
| Volume | 0.253 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |