Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, FKM

032U3656

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/4
AnschlussmaterialEdelstahl
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]3/16 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebDirektgesteuert
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
Cv-Wert [gal/min]0.640 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]13.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]189.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]4.50 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]0.550 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 4.5SS G 14F NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [bar]19.5 bar
Max. Prüfdruck [psig]283.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]13.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]189 psig
MediaempfehlungenOil,Comp.Air,Vacuum
MediatoleranzberichteAggressive Medien
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV210B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Schließdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Spezifik. SchlüsselEV210B 4.5SS G 14F NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV210B
TypenbezeichnungEV210B 4.5
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseEdelstahl

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.284 Kilogramm
Nettogewicht0.269 Kilogramm
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423180080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm