Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NO G 1/4_032U3640, 032u3636, 132U2301

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.15 m³/h, EPDM

032U3636

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/4
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/64 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebDirektgesteuert
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]0.170 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]12.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]174.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]2.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNO
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]0.150 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 2B G 14E NO000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]52.5 bar
Max. Prüfdruck [psig]761.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]35.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]508 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
MediatoleranzberichteNeutrales Medium140 °C/3.6 bar low press steam
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV210B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]20 ms
SCIP-Dossier Nr.eb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
SCIP-Dossier ProduktnameEV210B brass NO - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV210B 2B G 14E NO000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV210B
TypenbezeichnungEV210B 2
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungDNVGL-CG-0339GLUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.17 Kilogramm
Nettogewicht0.157 Kilogramm
Volume0.253 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423179473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm