Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/2

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.85 m³/h, FKM

032U3620

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/2
AnschlussmaterialDZR Messing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebDirektgesteuert
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]3.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]0.450 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]7.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]15.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]2.850 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 15BD G 12F NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]16.0 bar
Eigenschaften
Wert
Max. Prüfdruck [psig]232.0 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]0.5 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]7 psig
MediaempfehlungenOil,Comp.Air,Vacuum
MediatoleranzberichteLeicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit24 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]30 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV210B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]50 ms
SCIP-Dossier Nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-Dossier ProduktnameEV210B brass NC - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV210B 15BD G 12F NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV210B
TypenbezeichnungEV210B 15
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseDZR Messing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.617 Kilogramm
Nettogewicht0.545 Kilogramm
Volume0.88 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702423179367
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm