Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/8

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, EPDM

032U2250

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/8
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]1/8 in
Antriebsgröße13.5 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingestanzter 1-Weg-Pfeil
BetriebDirektgesteuert
China RoHS exemption clause7.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
Cv-Wert [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.EPDM
Differenzdruck [bar] [max.]30.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]435.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]3.00 mm
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kv-Wert [m³/h]0.300 m³/h
Material DescriptionValve EV210B 3B G 18E NC000
Max. Medienviskosität [cSt]50 cSt
Max. Prüfdruck [bar]45.0 bar
Max. Prüfdruck [psig]653.0 psig
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°C]80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F]176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]435 psig
MediaempfehlungenWater & Brine
Mediatoleranzberichte140°C/3,6bar NiederdruckdampfNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]120 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]248 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]-22 °F
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]20 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV210B
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms]20 ms
SCIP-Dossier Nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-Dossier ProduktnameEV210B brass NC - solenoid valve
Spezifik. SchlüsselEV210B 3B G 18E NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebB
Stellantriebsgröße [in.]0.53 in
Stellantriebssystem [mm]13.5 mm
Teile ProgrammnameEV210B
TypenbezeichnungEV210B 3
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing
ZulassungDNVGL-CG-0339

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.238 Kilogramm
Nettogewicht0.22 Kilogramm
Volume0.562 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428310277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm