Danfoss logo
Magnetventil, EV210S, Funktion: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM-product-details

Magnetventil, EV210S, Funktion: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H8185

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Innen/AußenIntern
Anschlussgröße [in]1/4
AnschlussmaterialMessing
AnschlusstypG
Anteil Düsengröße [in]5/32 in
Antriebsgröße9 mm
AnwendungsgebietGeschlossenes System
Anzahl Wege2/2
Anzeiger DurchflussrichtungEingravierter 1-Wege-Pfeil
BetriebDirektgesteuert
Cv-Wert [gal/min]0.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dichtungsm.FKM
Differenzdruck [bar] [max.]11.000 bar
Differenzdruck [bar] [min.]0.000 bar
Differenzdruck [psi] [max.]160.000 psi
Differenzdruck [psi] [min.]0.000 psi
DurchflussrichtungEinzelfluss
Düsengröße [mm]3.50 mm
Enthält AkkusNo
Fluid-Gruppe1
FunktionNC
Kv-Wert [m³/h]0.260 m³/h
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G 14F NC000
Max. Medienviskosität [cSt]20 cSt
Max. Prüfdruck [bar]16.5 bar
Max. Prüfdruck [psig]239.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C]50 °C
Eigenschaften
Wert
Max. Umgebungstemperatur [°F]122 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar]11.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]160 psig
MediaempfehlungenOil,Comp.Air,Vacuum
MediatoleranzberichteNeutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.]100 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.]212 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.]14 °F
Menge je Verpackungseinheit16 pc
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms]10 ms
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetventil
ProdukttypEV210S
ProduktzubehörMagnetventil Zubehör
Schließdauer ca., Wasser [ms]10 ms
Spezifik. SchlüsselEV210S 3.5B G 14F NC000
Standardmäßiger AnschlussISO 228-1
StellantriebS
Stellantriebsgröße [in.]0.35 in
Stellantriebssystem [mm]9.0 mm
Teile ProgrammnameEV210S
TypenbezeichnungEV210S 3.5
VerpackungseinheitMulti-Pack
wartbarMagnetventil Ersatzteile
Werkstoff GehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.12 Kilogramm
Nettogewicht0.102 Kilogramm
Volume0.113 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255212638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm