Danfoss logo
Solenoid valve, NEV_061N2043, 061N2015, 061N2016

Magnetspule, HPV, 0.6 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 240, Industrieverpackung

061N4138

Werkstoff Gehäuse: Polymer, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 240

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrischer AnschlussKabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Frequenz [Hz]50 Hz
Isolierklasse105
KabelfarbeBlau
Kabellänge [in]23.60 in
Kabellänge [m]0.600 m
Leistungsaufnahme [W]6.0 W
Material DescriptionHPV Coil MOAJ900B1 IP/50
Max. Umgebungstemp.80 °C
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypHPV
ProduktzubehörNein
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SpuleJa
Spulentemperatur, max. [ºC]125 °C
Spulentemperatur, max. [ºF]257 °F
Teile ProgrammnameEV/PV solenoid valves
TypenbezeichnungHPV-MOAJ900B1
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]220 V
wartbarNein
Werkstoff GehäusePolymer
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.12 Kilogramm
Nettogewicht0.12 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.333 Liter
EAN/UPC5702424046569