Magnetspule, HPV, 0.3 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 240, Industrieverpackung
061N4121
Werkstoff Gehäuse: Polymer, Versorgungsspannung [V] [AC]: 220 - 240
061N4121
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrischer Anschluss | Kabel |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Isolierklasse | 105 |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Kabellänge [in] | 11.00 in |
| Kabellänge [m] | 0.300 m |
| Leistungsaufnahme [W] | 7.0 W |
| Material Description | HPV-MOAJ900B1_COIL |
| Max. Umgebungstemp. | 80 °C |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
| Product line | Kälte- und Klimatechnik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Magnetventile |
| Produktname | Magnetspule |
| Produkttyp | HPV |
| Produktzubehör | Nein |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Spule | Ja |
| Spulentemperatur, max. [ºC] | 125 °C |
| Spulentemperatur, max. [ºF] | 257 °F |
| Teile Programmname | EV/PV solenoid valves |
| Typenbezeichnung | HPV-MOAJ900B1 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 240 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 220 V |
| wartbar | Nein |
| Werkstoff Gehäuse | Polymer |
| Zulassung | UL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.129 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.129 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.16 Liter |
| EAN/UPC | 5702428268554 |