Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Magnetspule, BV230B, Kabel, 1.5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack

018Z6129

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Schutzart: IP65

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Antriebsgröße13.5 mm
ATEX-Verkaufstext-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Befestigung SpuleFingerschraube
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschluss StandardATEX 94/9/EF ZONE 2
Elektrischer AnschlussKabel
Elektrischer Anschlusssteckerdreiadrige Kabel
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FarbeSchwarz
Frequenz [Hz]60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kabellänge [in]60.00 in
Kabellänge [m]1.500 m
KonformitätEN 60079-0EN 60079-7
Leistungsaufnahme [W]11.0 W
Leiterbereich [mm2]3 x 0.75 mm2
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionCoil BV230B 230V 60Hz 1.5m cable ATEX
Menge je Verpackungseinheit20 pc
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeMagnetventile
ProduktnameMagnetspule
ProdukttypBV230B
ProduktzubehörMagnetspule Zubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Feuchtigkeit [% RH] [min.]0 % RH
SchutzartIP65
SpulenanschlussKabel
TypenbezeichnungBV230B
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]120 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-40 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
wartbarNein
ZulassungATEX - Kat. 3 - Zone 2UA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.463 Kilogramm
Nettogewicht0.383 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1.866 Liter
EAN/UPC5715162718100